철도 차량용 그리핑 시스템

자동차 산업 외에 철도 및 철로 기술 분야에서도 Zimmer Group의 핸들링 솔루션을 사용하고 있습니다. 트램과 기차, 휠과 차축 그리고 전체 휠 세트 그 어느 것이든 문제 없습니다. Zimmer의 EOAT 시스템은 무거운 하중을 안전하게 핸들링할 수 있도록 필요한 적재 하중과 파지력을 제공합니다.

질문이 있습니까? Zimmer에 문의하십시오! 고객님의 분야 역시 Zimmer의 솔루션으로 지원할 수 있기를 기대합니다!

연락처

당사의 노하우:

  • 철도 차량 제조에 관한 품질 관련 요구 사항을 잘 알고 있습니다
  • 자동화를 통해 직접 수행해야 하는 복잡하고 힘든 작업을 해결합니다
  • 자사의 높은 수준의 수직적 통합으로 맞춤형 솔루션을 제공합니다

무거운 공작물 - Zimmer의 솔루션

자동화 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체로서 Zimmer는 철도 차량 제조를 위한 매우 특수한 EOAT 시스템과 그리핑 시스템을 개발하고 생산합니다. Zimmer의 혁신적인 시스템은 기차 휠, 차축, 휠 세트와 측면 부품과 같은 무거운 대형 부품을 정밀하게 핸들링하고 가공하고 조립합니다.

철도 차량 제조 분야의 요구 사항은 까다롭습니다. Zimmer의 그리핑 시스템은 매우 높은 적재 용량과 반복 정확도 및 유연성을 자랑합니다. 견고한 자재로 인해 Zimmer의 시스템은 고온 또는 먼지가 많은 실내 생산 현장과 같은 까다로운 환경에서도 원활하게 사용할 수 있습니다.

Zimmer의 시스템 전시실에서 철도 차량을 위한 Zimmer의 특수 그리퍼 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

전시실로 이동하기


철도 차량용 그리핑 시스템


고객 추천

업계 표준
철도 차륜용 핸들링 시스템
시스템 참조
철도 차축용 그리퍼
시스템 참조
축용 그리퍼

질문이 있습니까? Zimmer에 문의하십시오!

개인 데이터
메시지