모바일 로봇 셀 ZiMo
시리즈 Standard

- 직관적 조작 및 유연한 사용 가능
로봇에 따른 사용자 인터페이스 덕분에 사전 지식 없이도 프로그래밍할 수 있습니다. 기능 블록과 복잡한 지점에 대한 설명서가 있는 구성으로 인해 누구나 직관적으로 프로그램을 생성할 수 있습니다. - 협동적 및 협력적 사용 가능
코봇을 사용하여 협력 모드로 ZiMo를 사용할 수 있습니다. 더욱 빠른 속도로 이동하고 싶다면 안전 스캐너를 선택하여 협동 모드로 전환할 수 있습니다. - 소규모 및 다양한 배치(batch) 사이즈에 적합
ZiMo는 특히, 공작물이 빠르게 바뀌어 고정적인 자동화 솔루션이 비용 효율적이지 않은 경우에 사용하기 적합합니다. - 생산성 향상 및 복잡한 생산 절차 최적화
ZiMo는 야간 및 주말 교대조의 생산성을 높여 무인 운영으로 생산 공정의 생산성을 높일 수 있습니다.
시리즈 특징