큰 스트로크를 갖는 3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD500

"평면성"
- 수평 드라이브에 의한 전체 높이가 감소합니다.
귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다. - 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 인덕티브 센서
조당 스트로크 [mm]
그립력 [N]
그리퍼 조 최대 길이 [mm]
300
그리퍼 무게 [kg]
7
설비 크기: GD530 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
---|---|---|---|---|
GD530 | 30 [mm] | 1300 [N] | 1300 [N] | |
설비 크기: GD540 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GD540 | 40 [mm] | 2480 [N] | 2480 [N] | |
설비 크기: GD560 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GD560 | 60 [mm] | 2480 [N] | 2480 [N] | |

- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
- 그리퍼 조
연마되고, 경화된 강철로 이루어짐 개별 그리퍼 조 수용부 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 캠 디스크
조 동작의 동기화 - 구동
이중 작용하는 3개의 공압 실린더 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부