2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP9000

"신속성"

  • 플러그 앤 플레이
  • 분당 250 사이클
  • 고장 없는 연속 사용
시리즈 특징
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 스프링 개방 O
  • 통합 조회
  • IP40
  • 디지털 I/O
  1. 에너지 공급
    표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터
  2. 구동
    플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 개방 펄스 및 폐쇄 펄스(25ms 이하의 펄스)에서만 전류 소비
  3. 위치 조회
    통합된 홀센서 3개 위치 조회 가능
  4. 상태 제어
    LED를 통한 시각적 위치 표시 그리퍼 개방됨, 그리퍼 표시됨 및 부분 존재
  5. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    끝 위치에서 기계식 자동 정지
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  7. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  8. 그리퍼 조
    고강도 경질 알루마이트로 이루어짐 개별 그리퍼 조를 수용하기 위한 탈착 가능한 센터 슬리브