2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 DGP400

"투인원"
- 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 투인원
하나의 모듈로 된 그립핑과 선회가 설치 공간을 최적으로 이용할 수 있도록 해줍니다. - 개별적으로 조절 가능
유연성: 90° 또는180° 선회각 - 귀하의 애플리케이션에 필요한 품목을 현장에서 결정할 수 있습니다.
시리즈 특징
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- 스프링 폐쇄 C
- 스프링 개방 O
- IP40
- 자계 센서
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기

- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼 - 캠 기구
견고하고 내마모성 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 자계 센서용 슬롯
회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O