2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ

  1. 조절 가능한 스위칭 캠
    그리퍼 조 동작 직접 조회
  2. 클램프 서포트 고정 장치
    인덕티브 근접 스위치용
  3. 강철로 이루어진 그리퍼 조(C45K)
    개별적인 피니싱 경화 가능
  4. 조절 나사
    연속 조절 가능한 개방 스트로크 공작물의 정확한 조정을 위한 그리퍼 조 고정
  5. 구동
    플런저 피스톤을 통한 직접 구동
  6. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(GZ18-23D 내지 GZ55-65D부터)