2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000

  • 인덕티브 센서 수용하기 위함
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 고력 S
  • IP64
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
Vue Debug
옵션 범위를 더욱 좁히기 (Mode: OR)
조당 스트로크 [°]
그립력 [N]
그리퍼 조 최대 길이 [mm]
65
그리퍼 무게 [kg]
0
Reduced view
설비 크기: GG4032
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4032NC-B90 [°]6.5 [Nm]1 [Nm]
GG4032SC-B20 [°]7 [Nm]1.5 [Nm]
설비 크기: GG4040
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4040NC-B90 [°]13 [Nm]3.2 [Nm]
GG4040SC-B20 [°]15 [Nm]5.2 [Nm]
설비 크기: GG4049
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4049NC-B90 [°]23 [Nm]4.2 [Nm]
GG4049SC-B20 [°]26 [Nm]7 [Nm]
설비 크기: GG4058
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4058NC-B90 [°]46 [Nm]7 [Nm]
GG4058SC-B20 [°]53.5 [Nm]15 [Nm]
설비 크기: GG4072
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4072NC-B90 [°]69 [Nm]10 [Nm]
GG4072SC-B20 [°]94 [Nm]21 [Nm]
설비 크기: GG4084
주문 번호조당 스트로크0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 
GG4084NC-B90 [°]135 [Nm]35 [Nm]
GG4084SC-B20 [°]156 [Nm]50 [Nm]
  1. 스트로크 조절 나사
    연속 조절 가능한 개방 스트로크
  2. 탈착 가능한 센터 슬리브
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  7. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  8. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  9. 밀봉된 피벗점
    극한 조건에서의 사용에 적합