2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GG1000

"강도"
- 높은 파지력
높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다. - 높은 모멘트 하중
대규모로 사이즈 설계된 앵귤러 기어가 귀하의 애플리케이션에서 최대 내구성을 제공합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질

- 스위칭 캠 및 클램프 서포트
위치 조회용 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기 - 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정