외부 그리퍼
시리즈 RG

- 고무 노브에 의한 표면 보호
공작물 표면을 지속적으로 보호하여 폐기물을 최소화하십시오. - 더욱 안전한 홀드
높은 마찰 계수로 인해 역학이 높은 경우에도 가공물이 안전하게 유지됩니다. - 직접 구동
단 하나의 공압 라인을 이용한 제어는 설치 복잡성과 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
시리즈 특징
- IP67
- 정비가 필요 없음

- 고정 및 위치 설정
- 구동
직접 고무막 통과 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금