내부 그리퍼
시리즈 LG1000

- 개별적으로 조절 가능
이러한 그리퍼 구조는 원통형 그립핑 표면뿐만 아니라 원추형 및 정방형 그립핑 표면도 확실하게 파지할 수 있도록 합니다. - 통합된 공기 또는 진공 관통부
예를 들어 부품의 밀봉력 검사, 공기 배출 또는 진공화와 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. - 실리콘 막에 의한 표면 보호
실리콘 막은 매우 큰 그리퍼 지름 영역 덮고, 그와 더불어 손상을 최대로 보호합니다.
시리즈 특징
- IP54
- 정비가 필요 없음
- 축 방향 에너지 공급부
- 방사 방향 에너지 공급부, 관통 보어