GV1-4X8
기술 데이터
설계 구조 | Gerade-Verschraubungen |
무게 | 0.02 [kg] |
연결부 나사산 | G1/4" |
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
길이 | 23 [mm] |
치수 D1 | 14 [mm] |
치수 i | 7 [mm] |
치수 L1 | 16 [mm] |
S | 17 [mm] |
설계 구조 | Gerade-Verschraubungen |
무게 | 0.02 [kg] |
연결부 나사산 | G1/4" |
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
길이 | 23 [mm] |
치수 D1 | 14 [mm] |
치수 i | 7 [mm] |
치수 L1 | 16 [mm] |
S | 17 [mm] |