EB5006ST

기술 데이터
설계 구조 | 조정 조 |
설비 크기 | EB5006 |
최대 조정 범위 | 40 [mm] |
무게 | 0.22 [kg] |
조정 조당무게[kg] | 0.2 [kg] |
재료 | 강철 |
사이즈에 적합 | GPP5006 / GPD5006 |
그리드 크기 | 8x5 [mm] |
패키징 유닛 | 1 [조각] |
설계 구조 | 조정 조 |
설비 크기 | EB5006 |
최대 조정 범위 | 40 [mm] |
무게 | 0.22 [kg] |
조정 조당무게[kg] | 0.2 [kg] |
재료 | 강철 |
사이즈에 적합 | GPP5006 / GPD5006 |
그리드 크기 | 8x5 [mm] |
패키징 유닛 | 1 [조각] |