EB5004ST

기술 데이터
설계 구조 | 조정 조 |
설비 크기 | EB5004 |
최대 조정 범위 | 32 [mm] |
무게 | 0.14 [kg] |
조정 조당무게[kg] | 0.13 [kg] |
재료 | 강철 |
사이즈에 적합 | GPP5004 / GPD5004 |
그리드 크기 | 8x4 [mm] |
패키징 유닛 | 1 [조각] |
설계 구조 | 조정 조 |
설비 크기 | EB5004 |
최대 조정 범위 | 32 [mm] |
무게 | 0.14 [kg] |
조정 조당무게[kg] | 0.13 [kg] |
재료 | 강철 |
사이즈에 적합 | GPP5004 / GPD5004 |
그리드 크기 | 8x4 [mm] |
패키징 유닛 | 1 [조각] |