선형 슬라이드
시리즈 LSF

- 정밀 프로파일 가이드
재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 평면 구조
귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능 - 스트로그 제한용 정지 나사
- 고정 및 위치 설정
다양한 대안예 가능 - 견고하고 가벼우며 매우 평면적으로 생산되는 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 자계 센서용 홈 조회
공간을 절약하는 통합 위치 조회 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드 - 수용 플랜지
손 쉬운 애플리케이션 연결