리프트 실린더
시리즈 HZ

- 호스가 없는 공기 관통부
정의되지 않은 간섭 윤곽 마모가 발생하기 쉬운 호스를 제거하여 귀하의 애플리케이션의 안전성을 증가시켜 줍니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 매우 견고함
연마되고 경질 크롬으로 도금된 2개의 가이드 로드는 안정성과 장기 수명으로 안전한 프로세스 흐름을 보장합니다.

- 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 - 수용 플랜지
고객 맞춤형 애플리케이션에 연결하기 위함 - 2개의 가이드 로드
높은 힘 모멘트 흡수