MKS-NICHT-MOEGLICH

장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | 타입 표시 |
THK | GSR | 15 | GSR..V | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
스크레이퍼 | - |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘