MK4505G

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력1600 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑82
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴