MCP0701A

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth7R0442타입 표시
Bosch Rexroth7R0444타입 표시
HepcoMotionMLG7MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG7MLG..L타입 표시
HepcoMotionMLG7MLG..N타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB7MLGB..N타입 표시
IKOLWL7LWL..B타입 표시
IKOLWL7LWL..N타입 표시
IKOLWL7LWLC..B타입 표시
IKOLWL7LWLC..N타입 표시
IKOLWL7LWLG..B타입 표시
IKOLWL7LWLG..N타입 표시
IKOML7ML타입 표시
IKOML7MLC타입 표시
IKOML7MLG타입 표시
INATKDM(KUEM)7KWEM타입 표시
INATKDM(KUEM)7KWEM..-C타입 표시
INATKDM(KUEM)7KWEM..-L타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBS타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSB타입 표시
NSKPU(P1U)7PAU..AR타입 표시
THKRSR7RSR..M타입 표시
THKRSR7RSR..N타입 표시
THKRSR7RSR..ZM타입 표시
HIWINMGN7MGN..C타입 표시
HIWINMGN7MGN..H타입 표시
기술 데이터
유지력110 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑34
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게0.081 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용