MBPS3004BS1A

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKSH(L1H)30SAH..ALZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..BLZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..EMZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..GMZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..BNZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ALZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...BLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑98.2
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘