ZU15-WS-M5M

기술 데이터
지름 | 15 [mm] |
재료 | 식품에 안전한 실리콘 |
연결부 나사산 | M5 외부 |
20kPa에서 평행한 리프팅 힘 | 0.35 [kg] |
60kPa에서 평행한 리프팅 힘 | 0.55 [kg] |
90kPa에서 평행한 리프팅 힘 | 0.6 [kg] |
20kPa에서 수직 리프팅 힘 | 0.35 [kg] |
60kPa에서 수직 리프팅 힘 | 0.85 [kg] |
90kPa에서 수직 인양력 | 1.12 [kg] |
쇼어 경도 | 55 |
흡입 컵 모양 | 라운드 |
색상 | 반투명 흰색 |
작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
용량 | 0.5 [cm³] |
무게 | 0.004 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드