ZFC100-S-38F

기술 데이터
직경 | 100 [mm] |
재료 | 실리콘 |
연결부 나사산 | G3/8" 내부 |
-20kPa에서 평행 리프팅력 | 12.24 [kg] |
-60kPa에서 평행 리프팅력 | 23.97 [kg] |
-90kPa에서 평행 리프팅력 | 28.57 [kg] |
-20kPa에서 수직 리프팅력 | 12.75 [kg] |
-60kPa에서 수직 리프팅력 | 35.71 [kg] |
-90kPa에서 수직 리프팅력 | 46.93 [kg] |
쇼어 경도 | 55 |
흡입 컵 모양 | 라운드 |
색상 | 빨강색 |
작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
용량 | 80 [cm³] |
무게 | 0.132 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드