ZGML50X500-31-FS3-A

진공 그립 시스템
시리즈 ZGM

기술 데이터
진공 발생기 유형진공 카트리지
치수50x500 [mm]
진공 카트리지 유형ZVCL303
압축 공기 연결 개수2
진공 카트리지 레벨 및 개수1
씰링 요소씰링 폼 매트
공기 제어 밸브 버전NC
최대 작동 압력7 [bar]
압축 공기 연결G1/8" 내부
전기 연결 솔레노이드 밸브플러그에 케이블 연결
씰링 요소의 높이20 [mm]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴타원형
공기 불투과성
공기 제어 밸브
6bar에서 공기 소비량104 [l/min]
솔레노이드 밸브
전압24 [V]
진공 카트리지 단계 수3
영역 그리퍼의 밸브 유형흐름 저항
진공 필터
볼륨 흐름362 [l/min]