ZGML50X400-32-FS2

진공 그립 시스템
시리즈 ZGM

기술 데이터
진공 발생기 유형진공 카트리지
치수50x400 [mm]
진공 카트리지 유형ZVCL303
압축 공기 연결 개수2
진공 카트리지 레벨 및 개수2
씰링 요소씰링 폼 매트
최대 작동 압력7 [bar]
압축 공기 연결G1/8" 내부
씰링 요소의 높이20 [mm]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴원형 Ø12
공기 불투과성
6bar에서 공기 소비량208 [l/min]
진공 카트리지 단계 수3
영역 그리퍼의 밸브 유형흐름 저항
진공 필터
볼륨 흐름724 [l/min]