Soft Close
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
ZGML40X600-31-FS3
ZGML40X600-31-FS3
진공 그립 시스템
시리즈 ZGM
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
진공 발생기 유형
진공 카트리지
치수
40x600 [mm]
진공 카트리지 유형
ZVCL303
압축 공기 연결 개수
2
진공 카트리지 레벨 및 개수
1
씰링 요소
씰링 폼 매트
최대 작동 압력
7 [bar]
압축 공기 연결
G1/8" 내부
씰링 요소의 높이
20 [mm]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴
타원형
공기 불투과성
6bar에서 공기 소비량
104 [l/min]
진공 카트리지 단계 수
3
영역 그리퍼의 밸브 유형
흐름 저항
진공 필터
예
볼륨 흐름
362 [l/min]
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
Soft Close