Zimmer Group
제품 검색
Expo
Downloads
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
산업
모빌리티
자동차
이륜차 및 삼륜차
철도 차량
조선
항공 우주
기계 및 플랜트 엔지니어링
포장
목재 및 합성 재료
조립
플라스틱
금속
컨베이어 기술
유리
화학
종이 및 인쇄
태양광 발전 및 풍력 발전
소비재
식품
비식품
섬유
화장품
물류
내부 물류
생명 과학
의료 및 제약
실험실 자동화
의료 공학
전자공학
반도체
전자제품
로보틱 솔루션
경량 로봇
산업 로봇
모바일 로봇 공학
SOFT CLOSE
가구
슬라이딩 도어
캠핑
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
제품
새 소식
긴 스트로크 축
더 읽어보기
소형 축
더 읽어보기
툴체인저
더 읽어보기
제약용 툴체인저
더 읽어보기
마그네틱 그리퍼
더 읽어보기
자루 그리퍼
더 읽어보기
MILES
더 읽어보기
MULTI-ITEM GRIPPER
더 읽어보기
ZiMo
더 읽어보기
구성 부품
핸들링 기술
2-조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL
시리즈 GPP5000
시리즈 GH6000
시리즈 GEP2000
3-조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED6000IL
시리즈 GPD5000
시리즈 GD
시리즈 GD300
시리즈 MGD800
2-조 앵귤러 그리퍼
시리즈 DGK
시리즈 GPW5000
시리즈 GK
시리즈 GZ1000
시리즈 MGW800
특수 용도용 그리퍼
시리즈 GS
시리즈 HM1000
시리즈 HPM2000
시리즈 LGG
시리즈 ST
Match - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - Greifer
MATCH - Robotermodul
HRC 그리퍼
MATCH
HRC 그리퍼
선회 및 회전 모듈
시리즈 DES
시리즈 SW
시리즈 PRN
시리즈 SF-C
시리즈 SBZ
선형 드라이브
시리즈 SHX
AC 시리즈의 소형 축
시리즈 LI
긴 스트로크 축
시리즈 LS
절삭 집게
시리즈 ZK1000
시리즈 ZK
분리기
시리즈 VEG
시리즈 VE
센서 및 에너지 공급 장치
시리즈 DEV
시리즈 MFS
시리즈 S
시리즈 DSV
시리즈 WV
액세서리
시리즈 BN
시리즈 WFR
시리즈 DV
시리즈 KG
시리즈 GBV
로봇 공학
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Match - Greifer
Match - Robotermodul
툴체인져
시리즈 HWR2000
시리즈 FWR
시리즈 HWR
시리즈 WPR5000
시리즈 WWR1000
에너지 부품
시리즈 WER1500
시리즈 WER1500
시리즈 WER3000
시리즈 WER1500
시리즈 WER4000
회전 분배기
시리즈 DVR1000
시리즈 DVR
보정 스트로크
시리즈 ARP
시리즈 XYR1000
시리즈 ZR1000
시리즈 FGR
충돌 방지
시리즈 CRR
시리즈 CSR
로봇 세트
RSB-01-29-00001-A
RSB-13-40-00001-A
RSB-00-33-00001-A
RSB-01-40-00001-A
RSB-00-34-00002-A
센서 및 에너지 공급 장치
시리즈 DEV
시리즈 MFS
시리즈 S
시리즈 DSV
시리즈 WV
진공 기술
흡입기
시리즈 ZD
시리즈 ZFC
시리즈 ZFBL
시리즈 ZU
시리즈 ZFCF
Magic Cup & 그리퍼
진공 그립 시스템
시리즈 ZGA
시리즈 ZGB
시리즈 ZGM
진공 발생기
시리즈 ZCS
시리즈 ZTP
시리즈 ZMP
시리즈 ZQ
시리즈 ZPG
Smart Cups + Smart Lock
시리즈 ZSL
시리즈 ZSC
진공 액세서리
시리즈 ZSA
시리즈 ZVF
시리즈 ZSB
시리즈 ZSV
시리즈 ZSU
산업용 통신
Software
Smart Communication Module
Smart Communication Module
센서 및 에너지 공급
시리즈 DEV
시리즈 MFS
시리즈 S
시리즈 DSV
시리즈 WV
Wireless Communication Module
Master Communication Module
Bridge Communication Module
클램핑 및 브레이킹 기술
클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
시리즈 DKPS1000
시리즈 MKS
시리즈 MiniHK
시리즈 UBPS
시리즈 RBPS
집계
시리즈 AEPN
센서 및 에너지 공급 장치
시리즈 DEV
시리즈 MFS
시리즈 S
시리즈 DSV
시리즈 WV
댐핑 기술
산업용 완충기 PowerStop
Mini Energy
Standard Energy
Adjustable Energy
High Energy
프로파일 댐퍼 BasicStop
Axial Standard
Axial Advanced
Radial Standard
액세서리
시리즈 PAH
시리즈 PVM
시리즈 PBV
시리즈 PKS
시리즈 PDD
Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
공작 기계 기술
모터 스핀들
시리즈 HF125-002
시리즈 HF145-001
시리즈 HF150-003
시리즈 HF150-005
시리즈 HF205-006
영점 클램핑 시스템
클램핑 플레이트
시리즈 Advanced
시리즈 Standard
팔레트 체인저
센서 및 에너지 공급 장치
시리즈 DEV
시리즈 MFS
시리즈 S
시리즈 DSV
시리즈 WV
시스템 솔루션
시스템 구성 부품
End-of-arm 도구 및 그리퍼 시스템
그립 시스템
내연 기관
E-모빌리티
물류 솔루션 및 소비재
휠, 타이어 및 림
일반 자동화
로봇 세트
RSB-01-29-00001A
RSB-13-40-00001-A
RSB-00-33-00001-A
RSB-01-40-00001-A
RSB-00-34-00002-A
목재 가공 공구
확장 가능한 스핀들이 있는 드릴링 기어박스
리지드 스핀들이 장착된 드릴링 기어박스
복합기
모바일 로봇 및 수송 시스템
모바일 로봇 셀 ZiMo
자율 이동 로봇 마일즈
기본 차량
스트로크가 있는 기본 차량
로봇 모듈
모듈 및 셀
기계 및 설비
엔지니어링
공정기술
공정 기술
플라스틱 부품
탄성 종합체 부품
수동 클램핑 시스템
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
디지털 서비스
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
제품 검색
그리퍼
클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
산업용 댐핑 기술
로봇 공학
System Showroom
Reference Showroom
FAQ
서비스 및 연락처
글로벌 상담자
서비스 담당자
문의 양식
프리세일즈
제품 검색
기술적 인 조언
애프터세일즈
원격 서비스
현장 서비스
예비 부품 서비스
훈련
데이터 제공 / 다운로드
오는 방법
Press
회사 소개
THE KNOW-HOW FACTORY
역사
지사
박람회와 이벤트
Expo
품질, 에너지 및 환경 관리
품질 관리
에너지 & 환경 관리
인증
지속 가능성
Zimmer Group Awards
일반거래조건
지원
Zimmer Group에서의 근무
채용 정보
이니셔티브 신청
FAQ
제품 비교
문의 바구니
Login
홈
제품
구성 부품
진공 기술
진공 그립 시스템
시리즈 ZGM
ZGML40X300-31-FL1
ZGML40X300-31-FL1
진공 그립 시스템
시리즈 ZGM
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
진공 발생기 유형
진공 카트리지
치수
40x300 [mm]
진공 카트리지 유형
ZVCL303
압축 공기 연결 개수
2
진공 카트리지 레벨 및 개수
1
씰링 요소
씰링 폼 매트
최대 작동 압력
7 [bar]
압축 공기 연결
G1/8" 내부
씰링 요소의 높이
8 [mm]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴
원형 Ø5
공기 투과성
6bar에서 공기 소비량
104 [l/min]
진공 카트리지 단계 수
3
영역 그리퍼의 밸브 유형
흐름 저항
진공 필터
예
볼륨 흐름
362 [l/min]
연락처
상단
산업
모빌리티
자동차
이륜차 및 삼륜차
철도 차량
조선
항공 우주
기계 및 플랜트 엔지니어링
포장
목재 및 합성 재료
조립
플라스틱
금속
컨베이어 기술
유리
화학
종이 및 인쇄
태양광 발전 및 풍력 발전
소비재
식품
비식품
섬유
화장품
물류
내부 물류
생명 과학
의료 및 제약
실험실 자동화
의료 공학
전자공학
반도체
전자제품
로보틱 솔루션
경량 로봇
산업 로봇
모바일 로봇 공학
SOFT CLOSE
가구
슬라이딩 도어
캠핑
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
제품
새 소식
구성 부품
핸들링 기술
로봇 공학
진공 기술
산업용 통신
클램핑 및 브레이킹 기술
댐핑 기술
Soft Close
공작 기계 기술
시스템 솔루션
시스템 구성 부품
End-of-arm 도구 및 그리퍼 시스템
모바일 로봇 및 수송 시스템
모듈 및 셀
기계 및 설비
엔지니어링
공정기술
공정 기술
플라스틱 부품
탄성 종합체 부품
수동 클램핑 시스템
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
디지털 서비스
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
제품 검색
그리퍼
클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
산업용 댐핑 기술
로봇 공학
System Showroom
Reference Showroom
FAQ
서비스 및 연락처
글로벌 상담자
서비스 담당자
문의 양식
프리세일즈
제품 검색
기술적 인 조언
애프터세일즈
원격 서비스
현장 서비스
예비 부품 서비스
훈련
데이터 제공 / 다운로드
오는 방법
Press
회사 소개
THE KNOW-HOW FACTORY
역사
지사
박람회와 이벤트
Expo
품질, 에너지 및 환경 관리
품질 관리
에너지 & 환경 관리
인증
지속 가능성
Zimmer Group Awards
일반거래조건
지원
Zimmer Group에서의 근무
채용 정보
이니셔티브 신청
FAQ
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
제품 검색
Expo
Downloads
제품 비교
문의 바구니
Login