ZGML40X150-21-FS2-A
기술 데이터
진공 발생기 유형 | 진공 카트리지 |
치수 | 40x150 [mm] |
진공 카트리지 유형 | ZVCL302 |
압축 공기 연결 개수 | 2 |
진공 카트리지 레벨 및 개수 | 1 |
씰링 요소 | 씰링 폼 매트 |
공기 제어 밸브 버전 | NC |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
압축 공기 연결 | G1/8" 내부 |
전기 연결 솔레노이드 밸브 | 플러그에 케이블 연결 |
씰링 요소의 높이 | 20 [mm] |
씰링 폼 매트의 구멍 패턴 | 원형 Ø12 |
공기 불투과성 | |
공기 제어 밸브 | 예 |
6bar에서 공기 소비량 | 104 [l/min] |
솔레노이드 밸브 | 예 |
전압 | 24 [V] |
진공 카트리지 단계 수 | 2 |
영역 그리퍼의 밸브 유형 | 흐름 저항 |
진공 필터 | 예 |
볼륨 흐름 | 200 [l/min] |