MCM-PN-00-00-A

Master Communication Module
시리즈 MCM
- 기존 로봇/시스템 베이스의 구조에 관계없이 모든 짐머 그룹 IO-Link 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
- 로봇 또는 시스템을 통한 복잡한 케이블 라우팅 없음(슬립 링, 접점 요소 등이 필요하지 않음)
- 데이터 라인 이동으로 인한 오류 발생원 없음(기계식 장애물, 단선) 마모 부품 제거됨
- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 고급 그리퍼 8개, 기본 그리퍼 16개 또는 디지털 장치 16개
- 산업 디자인
- IP67 인증
- 이중화 신호와 최대 패킷 데이터 오류율 10-⁹로 안전하고 안정적인 통신이 가능합니다.
기술 데이터
제어 | Profinet |
그리퍼 최대 개수 | 16 |
IO-Link 클래스 | Class A/B |
IO-Link 버전 | 1.1 |
주파수 범위 | 2.4 [GHz] |
안테나 | SMA 나사 커넥터 |
안테나 개수 | 3 [조각] |
전압 | 24 [V] |
공급 전압 | 18 ... 32 [V DC] |
지원되는 전송 프로토콜 | COM 3 |
조립 방법 | 나사 장착 |
작동 온도 | -25 ... +70 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
무게 | 227 [g] |
Certificates
EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0003t2-02
FCC TigoMaster 2TH - CT241-0003t2-02
Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0003t2-02
Profinet TigoMaster 2TH - CT241-0003t2-02
Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance