Comfort APPs

  • 다양한 로봇에 대한 핸들링 기술 및 MATCH-팔 끝단 에코시스템의 적용
  • 티치 펜던트에서 직접 모든 제어
  • 수동 제어 및 사전 정의된 프로그래밍 기능
  • ADP - 고급 데이터 패키지 - 그리퍼 제어를 위한 컴포트 앱, 그리퍼 구성을 위한 HMI 소프트웨어 및 관련 작동 지침을 다운로드할 수 있는 패키지가 포함되어 있습니다.
  • SCM-C - 스마트 통신 모듈 - 마스터 게이트웨이이며 모든 Zimmer Group IO-Link 구성 요소와 호환됩니다. SCM-C-xx-xx-A라는 명칭으로 찾을 수 있습니다.
  • SCM-F - 스마트 통신 모듈 - RS485 인터페이스가 있는 로봇 모듈입니다. UR 및 Fanuc 로봇과 호환됩니다. LWR50F-xx-xx-A라는 명칭으로 찾을 수 있습니다.