MATCH - 그리퍼
LWR - HM1000
마그네틱 그리퍼
시리즈 LWR
비상 시 안전한 정지(OFF)
스프링으로 보호된 자석에 의해 압력 하강 시에도 가공물이 안전하게 유지됩니다.
마찰 계수를 상승시키는 접촉판
공작물 적용 및 보호 시 높은 역학은 교체 가능한 O자형 링에 의해 보장됩니다.
1N 미만의 잔류 유지력
탈자기화 접촉면은 공정 안전이 확보되는 공작물 배치 보장합니다.