스마트한 ECOSYSTEM
직관적인 소프트웨어
직관적인 소프트웨어 솔루션
Zimmer Group과 Schmalz는 자체 Ecosystem을 제공하며 이를 통해 사용자는 수많은 디지털 서비스를 이용할 수 있습니다. 사용자는 SCM(마스터 게이트웨이) 통신 모듈 외에도 그리퍼의 추가 구성을 위한 직관적인 설치 소프트웨어 guideZ와 클라우드에서 IO-Link 장치를 진단하기 위한 Schmalz Connect Suite를 사용할 수 있습니다.
Comfort 앱
로봇 제조업체에 맞게 조정된 Comfort 앱을 사용하여 해당 로봇 제어장치를 사용하여 그리퍼를 편리하게 직접 제어 및 조작할 수 있습니다. 매우 간단한 셋업 모드와 원활한 자동 모드를 위해 필요한 모든 명령.