퀵 체인지 기능
수동 및 자동
편리하고 빠른 교체
작은 퀵 체인지 모듈을 통해 구성 부품을 빠르고 쉽게 두 가지 방법으로 교체할 수 있습니다. 스토리지 스테이션, 이른바 그리퍼 스테이션에서 자동 교체 뿐 아니라 단 몇 초 내에 수동으로도 교체할 수 있습니다. 교체할 엔드 이펙터에 통합된 인체 공학적 클릭 시스템 덕분에 한 손으로 수동 교체가 가능하며, 동시에 교체 모듈이 떨어지지 않도록 방지됩니다.



퀵 체인지 시스템은 핫 플러그를 지원하며 시스템이 작동하는 동안 전압이 흐르는 상태에서 교체가 가능합니다. 이 때 높은 처리 품질과 사용된 재질(견고한 잠금 장치)은 긴 수명(100,000 사이클 이상)을 보장합니다.

회전 방지 장치는 스토리지 스테이션에서 엔드 이펙터의 위치를 명확하게 정의합니다. 또한 수동으로 교체할 경우에도 엔드 이펙터가 동일한 방향으로 로봇에 연결되도록 합니다.

셋업 모드에서 스토리지 스테이션의 핀과 시각적 표시를 통해 엔드 이펙터를 쉽고 명확하게 배치할 수 있습니다.연속 모드에서는 핀이 스토리지 스테이션에서 사라지므로 교체 프로세스에서 더 높은 자유도가 허용됩니다. 스토리지 스테이션은 세 가지 방법으로 고정할 수 있습니다.

스토리지 스테이션에는 센서 스캐닝 옵션이 있습니다. 이는 표준 연결 신호와 함께 100% 안전한 시스템을 보장합니다. 또한 추가로 고정 파트에 시각적인 LED 디스플레이가 있습니다.