ZR1040-A

축균형 보정
시리즈 ZR1000

  • 조정 가능한 트리거 감도
    공기압을 제어하여 애플리케이션에 대한 감도를 미세 조정할 수 있습니다.
  • 내장된 센서
    Z 방향으로 편향된 경우 선택적으로 사용 가능한 센서가 두 개의 티칭 가능한 신호를 컨트롤러로 보냅니다.
  • 공압 잠금
    공압 작동 후 액슬 보상은 정의된 끝 위치에 고정되고 높은 동적 하중을 견딜 수 있습니다.
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 40ISO TK 40
Z축 스트로크8 [mm]
유지력250 [N]
Forza della molla22 ... 29 [N]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 압력1 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피11 [cm³]
Z축 주위의 질량 관성 모멘트4 [kgcm²]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.52 [kg]
장점 세부 정보
  1. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해 옵션으로 액세서리로 사용 가능
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 최소 제작 높이 IP40 보호 등급 표준
  3. 연결 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 로킹 피스톤
    단동 공압 실린더 내장된 스프링으로 Z축을 잠급니다
  5. 선형 가이드
    최대 힘 및 모멘트 수용용 스틸/스틸 가이드는 영구적인 정밀도를 나타냅니다