RSB-00-36-00002-A
세트: 공압식 3조 센트릭 그리퍼 GPD5006

- 스틸 리니어 가이드 – 뛰어난 가이드 콘셉트
최대 3천만 사이클의 유지보수 간격으로 강철 / 강철 가이드의 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이를 통해 기계의 경제성과 공정 안정성을 향상시켜 보세요. - 누출 및 부식 방지 - 범용 그리퍼
거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본 사양의 부식 방지로 그리퍼를 범용으로 사용할 수 있습니다. 보호 등급은 먼지가 많고 습한 환경에서도 안전한 작동을 보장합니다. - 정확하고 견고하며 긴 수명을 자랑합니다.
이 그리퍼는 조립, 빈 피킹, 포장 및 조립부터 자동 기계 로딩 및 언로딩까지 고객의 분야를 위한 안정적인 지원을 제공합니다. 제조 과정에서 다양한 사양의 모델들을 일일이 구비할 필요가 없어, 재고 및 공정 비용을 줄일 수 있습니다.
장비/옵션
- IP64
- 부식 보호
- 밀폐 공기
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드