구성 요소 참조

차체 공장에서의 WWR

공구 교환장치 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차 산업 | 차체

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
Task & Solution

자동차를 코팅할 때 차체의 구멍을 접착 패드로 밀봉하여 부식을 방지합니다. 4대의 KUKA 로봇이 Zimmer 그룹의 WWR 시리즈 자동 공압 공구 교환기를 사용하여 매우 짧은 사이클 타임과 최고의 정밀도로 다양한 차체의 구멍을 밀봉합니다. 다른 패드 사이즈로의 전환은 전체 도장기를 공구 교환기로 교체하여 자동으로 수행됩니다:

  • 변화하는 생산 요구사항에 빠르게 적응
  • 매우 평평한 설계로 인한 모멘트 하중 감소
  • 압력 강하에도 안전한 홀드
내장 표준 구성 요소
Werkzeugwechsler
Serie WWR
더 보기

문의하십시오

개인 데이터
메시지