구성 요소 참조
용접 애플리케이션을 위한 공구 교환장치
공구 교환장치 | 구성 요소
1. Werkzeugwechsler

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용
Task & Solution
WWR 시리즈 툴 체인저를 사용하면 로봇 시스템이 다양한 툴 또는 엔드 이펙터 간에 원활하게 전환할 수 있어 효율성과 활용도가 높아집니다. 직접 확인해 보십시오: Bachmann Engineering AG는 배전 캐비닛의 알루미늄 도어에 자동 스터드 용접을 위한 시스템을 개발했는데, 여기에는 여러 대의 WWR 시리즈 자동 공압 툴 체인저와 Universal Robots의 UR10e 로봇이 함께 사용되었습니다.특징:
- 압력 강하에도 안전한 홀드
- 매우 평평한 설계로 인한 모멘트 하중 감소
- 무궁무진한 다양한 미디어 이송 시스템
- 변화하는 생산 요건에 빠르게 적응
내장 표준 구성 요소
Werkzeugwechsler
Serie WWR