구성 요소 참조

정밀한 디버링

그리퍼 | 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
Task & Solution

아사텍 로보틱스의 솔루션은 Fanuc M-800 로봇과 GP430NC-C 공압 그리퍼를 결합하여 정밀 디버링을 재정의합니다.


고급 CAD-궤적 프로그래밍과 힘 센서를 활용하는 이 로봇 시스템은 다양한 크기와 유형의 튜브에 적응하여 매번 일정한 압력과 정밀한 결과를 보장합니다. 견고한 2조 병렬 그리퍼 시리즈는 인상적입니다:

  • IP40
  • 1,000만 번의 유지보수 없는 주기
  • 컴팩트한 디자인
  • 공정 안정성을 극대화하는 검증된 T-슬롯 가이드
  • 공압 고장 시에도 그립력을 유지하는 스프링 안전 장치
하이라이트 및 기술 데이터
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기

문의하십시오

개인 데이터
메시지