구성 요소 참조

금속 부품 취급

스위블 및 회전 모듈 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
2. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
3. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
Task & Solution
  • 시스템에는 짐머 그룹의 회전 분배기, 회전 장치 및 2조 평행 그리퍼가 설치되어 있습니다.
  • 회전 분배기는 로봇의 토크 부하를 줄이고 전원 공급 케이블로 인한 케이블 끊김이나 윤곽 간섭의 위험을 줄입니다.
  • 회전 장치에 엔드 위치 댐핑이 있어 움직임을 더 빠르게 실행할 수 있습니다.
  • 공압 그리퍼는 정밀성, 견고성 및 긴 서비스 수명을 결합합니다.

문의하십시오

개인 데이터
메시지