업계 표준
림 핸들링 시스템
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 타이어, 림 및 휠
도전과제
- 14" - 24"의 다양한 부품 종류
- 분말 코팅 림/미가공
- 풋다운 시 높이 차이 보상
- 공작물 고정
- 사이클 시간
해결책
Zimmer Group에서 승용차 림 핸들링용으로 개발한 표준 솔루션은 모든 제조 공정 전반에 걸쳐 셋업 시간을 없애거나 최소화하여 일반적인 다양한 크기의 림을 핸들링하도록 설계되었습니다. 기계 가공이나 표면 처리에서 이 시스템은 단일, 이중 또는 다중 그리핑 시스템으로 유연하게 구성할 수 있습니다.
- 최대 220 mm스트로크/조의 롱 스트로크 그리퍼
- 회전 절단 디스크
- Z 방향 축 보정
- 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
- 사이클 시간 최적화를 위해 활성화된 스트로크 제한
하이라이트 및 기술 데이터
- IP54
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 3540 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 440 [mm] |
IP 등급 | IP54 |
시스템 중량 | 60 [kg] |
최대 공작물 중량 | 30 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |