시스템 참조

태양광 전지용 그리퍼

진공 부품 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 태양광 및 풍력 발전

흡입기
시리즈 NS

  • 평평한 면과 불안정한 면에 높은 안정성 제공
  • 고무 스터드가 얇은 재료의 흡입을 방지함
더 읽어보기
1. 흡입기
  • 평평한 면과 불안정한 면에 높은 안정성 제공
  • 고무 스터드가 얇은 재료의 흡입을 방지함
더 읽어보기
도전과제

매우 민감한 태양광 전지 취급 시에는 진공 기술에 대한 요건이 까다롭습니다. 태양광 전지 고정 시, 태양광 전지는 매우 얇고 부서지기 쉬우므로 진공 흡착기가 공작물에 힘을 거의 가하면 안 됩니다.

해결책

솔루션은 태양광 전지를 부드럽게 픽업하기 위한 고정밀 가이드가 있는 특수 석션 플런저에 기반합니다. 연마된 가이드가 표면에 닿았을 때 진공 흡착기를 뒤로 살짝 미끄러지게 하여 안전하게 사용할 수 있습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류VAC
최대 파지력45 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링DRUCKSICHER
IP 등급IP40
시스템 중량0.5 [kg]
최대 공작물 중량0.5 [kg]
최대 공작물 온도110 [°C]
내장 표준 구성 요소

문의하십시오

개인 데이터
메시지