구성 요소 참조
공작 기계 자동화
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
Task & Solution
- 마그네슘 부품(자동차 스티어링 기어용 '액추에이터 하우징') 가공을 위한 기계 2대의 자동화
- 높은 생산성 요구 사항: 연간 최대 250,000개의 부품 처리
- 정밀하고 안정적인 부품 취급을 위한 GD300 시리즈의 공압식 3조 그리퍼
- 하드코팅 알루미늄 합금으로 제작된 견고한 하우징으로 긴 사용 수명 보장
- 동기화된 포지티브 구동 웨지 후크 기어: 최적의 동력 전달로 높은 그립력 제공
- 높은 강성과 큰 힘 및 토크 흡수를 위한 T-슬롯 가이드
안전하고 비용 효율적인 취급 애플리케이션에 대한 자세한 정보: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen
내장 표준 구성 요소