MKS-NICHT-MOEGLICH

클램핑 요소
시리즈 MKS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| THK | GSR | 15 | GSR..T | 타입 표시 |
| THK | GSR | 15 | GSR..V | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘