MK2503B

클램핑 요소
시리즈 MK
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..A | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..B | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..F | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..G | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..C | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..D | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..E | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 1200 [N] |
| 작동 압력 | 2 ... 6.5 [bar] |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.025 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.01 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.48 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 9 [cm³] |
| 최대 길이 클램핑 | 35 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴