강력한 파트너 둘
독보적 플랫폼
새로운 MATCH 플랫폼을 통해 Zimmer Group과 Schmalz는 두 회사의 그리퍼 기술 강점을 결합했습니다. 이러한 협력을 통해 고객이 로봇 공학의 다양한 요구 사항과 사용 용도를 유연하게 충족할 수 있는 모듈식 시스템이라는 독보적인 결과가 탄생했습니다. 두 회사는 집약된 솔루션 역량 외에도 지원 및 서비스를 위한 국제적인 영업망을 제공합니다.

시스템과 같이 다양한 사용 분야
모바일 로봇이든 협동 로봇이든 또는 전자동 분야든 상관 없습니다. 유연한 시스템 하나만으로 사용자는 생산, 조립, 창고 물류, 배송, 실험실 자동화에 이르기까지 거의 제한 없이 사용할 수 있습니다.
이 경우 전형적인 작업은 픽 앤 플레이스(Pick & Place), 오더 피킹, 포장 및 팔레타이징, 점검 및 테스트입니다. 공작물과 핸들링 작업에 맞춰 다양한 기계식 그리퍼 및 진공 그리퍼를 선택할 수 있습니다. 요구 사항이 변경되는 경우, 시스템을 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.

표준화된 연결 및 통신
모든 일반 경량 로봇에 적합 - 협동 로봇 및 기존 6축 로봇에 이상적인 시스템.

유연합니다
모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 엔드 이펙터. 광범위한 포트폴리오로 인해 높은 유연성.

간단한 설치
퀵 체인저를 통한 기계적 연결 및 설정 마법사를 이용한 파라미터 설정.

전체적인 공정 제어
클라우드 연결을 포함하여 부가 가치 데이터를 수집, 평가 및 시각화합니다.
모든 일반 로봇과의 호환성
MATCH 포트폴리오는 모든 산업에서 수많은 응용 가능성을 열어줍니다. 어떠한 모듈 솔루션으로 결정하시든 Zimmer는 다음을 약속합니다: It's a MATCH
로봇과 그리퍼 간의 원활한 상호 작용은 스마트 연결 컨셉으로 보장됩니다.