모든 (성능) 클래스의 승자
모터 스핀들은 공작기계, 밀링 센터 또는 로봇 기반 End-of-Arm 솔루션의 필수 구성요소 중 하나로서, 최상의 생산성과 정밀도를 달성하고 최적의 성능과 공작물 품질을 가능하게 합니다. 기계식으로 통합된 모터 솔루션은 매우 컴팩트하고 생산성이 높으며, 최대 강성에 도달하며 최고 속도와 정확한 동심도를 위한 전제 조건입니다.
Zimmer Group은 이와 관련하여 완벽한 포트폴리오를 제공합니다. 밀링 머신과 머시닝 센터 어느 것에 사용할 모터 스핀들을 찾고 있는지에 관계없이 당사의 다양한 스핀들 모듈에서 경제적인 표준 모터 스핀들, 중저출력 범위의 공랭식 스핀들 및 유체 냉각식 고성능 스핀들은 물론 컨버터에서 냉각 장치, C-축 그리고 연결 장치 세트에 이르는 적절한 액세서리도 찾아볼 수 있습니다.
- 다양한 출력 범위의 공랭식 및 수랭식 고주파 스핀들
- 출력 레벨 결정, 에너지 공급, 냉각이나 제어 시스템 또는 서비스로의 통합과 같은 주제에 대한 지원
- 전문 인력을 통한 수리 및 현장 서비스
- 스핀들 IO-Link 통신 모듈을 이용하여 상태 모니터링 및 예측적 유지보수 가능
- 매우 높은 안정성, 높은 출력 밀도 및 광범위한 호환성

수랭식 모터 스핀들 HF205-006

- 34kW/48kW
- 14,000rpm/6,000rpm
- 자동 공구 교체
- 옵션으로 벡터 조정 기능 탑재
- 공작기계에 사용할 수 있도록 조정됨
- 동기 모터를 통한 매우 높은 출력 밀도 및 토크
- 황동, 알루미늄, 강철 및 주철 가공에 적합
시스템 액세서리
다기능 유닛

- 설비 자동화
- 고객 맞춤형 모터 연결
- 스핀들 수 및 배치 변경 가능
- 다양한 장착 옵션:
- 그리핑 및 핸들링 장치
- 피팅 장착 유닛
- 수평 조절 다리용 장착 모듈
- 쏘잉 유닛
- 모든 유형의 드릴링 유닛
- 버퍼 장착 유닛
- 스크류 유닛
케이블, 전선

- 고객의 용도에 맞는 맞춤형 솔루션
- Zimmer가 설계를 도맡아 시간과 비용을 줄여드립니다
- 바로 연결할 수 있으며 꼭 맞게 조립되었습니다
- 장착 및 기능검사 완료
로봇 교체 장치


- 특수 설계된 로봇 교환 장치는 로봇용으로 적합한 스핀들에 사용할 수 있습니다.
- 로봇 교환 유닛은 로봇과 모터 스핀들 간의 안정적인 인터페이스를 구성합니다.
- 루즈 파트는 모터 스핀들에 장착하고 고정 파트는 로봇 암 끝에 장착합니다.
- 모터 스핀들을 사용하지 않는 경우에는 다음과 같은 특수 스토리지 스테이션을 사용할 수 있습니다: 자동화된 커플링 메커니즘, 매우 평평한 기계적 자동 잠금 메커니즘, 압축 공기 전달, 모터 스핀들 작동을 위한 동력 및 신호 전송
- 스토리지 스테이션
- 고정 파트 툴체인저
- 루즈 파트 툴체인저
- 모터 스핀들
서비스
서비스 관련 모든 정보

모든 문의 요청에 즉각적인 수리나 교체가 요구되지는 않습니다.
우수한 자격을 갖춘 직원은 언제든지 전화로 조언과 조치를 취할 수 있습니다.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
상담 및 설계
기계의 핵심인 모터 스핀들은 기계 콘셉트에 전문적으로 통합되어야합니다. 이는 스핀들 선택 시 그저 치수 및 성능 데이터 이상을 의미합니다. Zimmer는 에너지 공급, 제어 및 냉각과 같은 모든 문제에서 기꺼이 고객을 지원합니다. 이러한 파라미터는 이러한 적용이 고객이 기대하는 것을 제공할 수 있도록 합니다. 기계에서 이미 스핀들을 사용하고 있지만 대안 또는 업그레이드를 찾고 있습니까? Zimmer가 기꺼이 상담해드리겠습니다.
예비 부품 서비스
당사는 전문적인 상담과 납품에 따른 합리적인 가격의 제조업체 품질을 제공합니다.
익스프레스 수리 서비스
사고 발생시 핵심 작업을 얼마나 빨리 재개할 수 있는지가 중요합니다. 스핀들 손상 시 적절한 경제적 비용으로 얼마나 빨리 어떤 비용으로 기계를 다시 생산 가능한 상태로 복구할 수 있는지가 중요합니다. 스핀들 손상은 해체 단계(스핀들 수리 또는 스핀들 교체 및 마지막으로 기계 재시작)로 시작됩니다. 따라서 일반적으로 서비스 작업에서 최소한의 비용으로 분해와 다시 가동하기 위해 현장에서 작동 가능한 예비 스핀들이 있는 것이 좋습니다. 따라서 Zimmer는 리퍼비시된 교체 스핀들이나 새 교체 스핀들을 복잡한 절차 없이 신속하게 제공한 뒤 결함이있는 모터 스핀들을 조심스럽게 처리합니다.
서비스 계약
장기적으로 제품 및 생산 능력을 계획할 수 있도록 라이프 사이클 프로세스의 지원과 보장이 필요합니다. Zimmer는 고객의 생산 능력 유지를 보장하는 적절한 서비스 계약을 제공합니다.
현장 서비스
요청 시 숙련된 서비스 직원이 현장을 방문하여 서비스 작업을 수행하고 시운전을 돕거나 전문가의 조언을 제공합니다.