Nouveaux produits de Zimmer Group
Des innovations dans tous nos domaines technologiques
Axes course longue
ENTRAÎNEMENTS LINÉAIRES POUR VOS PROCESSUS
Avec les nouveaux axes course longue des séries AMB et AMS, Zimmer Group pose de nouveaux jalons en technique d’automatisation. Alors que l’axe course longue avec entraînement de courroie crantée de la série AMB séduit avec sa dynamique et sa vitesse élevées, l’axe course longue avec entraînement de la broche de la série AMS se distingue par une précision maximale et des forces d’avance élevées. Les axes course longue peuvent être commandés au millimètre près. Différentes options sont, en outre, également disponibles, telles qu’un élément de serrage intégré, une bande de recouvrement pour conditions ambiantes défavorables ou encore des chaînes d'entraînement complètes avec accouplements, réducteurs, moteurs et appareils de régulation d’entraînement.
Vos avantages :
- Absorption élevée des forces et des couples grâce au profil d’axe optimisé et au chariot à billes intégré
- Chaîne d’entraînement en option comprenant accouplement, réducteur, moteur, appareil de régulation d’entraînement et autres accessoires
- Vitesses de déplacement maximales avec support de broche en option
- Temps de cycle courts avec des vitesses maximales pouvant atteindre jusqu'à 5 m/s et des accélérations pouvant atteindre jusqu’à 50 m/s²
- Élément de serrage intégré en option pour des forces de serrage élevées sans irrégularité du contour
AXES COMPACTS DE LA SÉRIE AC
ENTRAÎNEMENTS LINÉAIRES POUR VOS PROCESSUS
PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ESPACE RÉDUIT
La conception peu encombrante de la série AC permet une grande flexibilité de fabrication et une grande efficacité dans divers domaines d’application. Elle combine un mouvement linéaire précis avec des entraînements intégrés puissants, et ce dans un espace réduit. Les dispositifs s’intègrent donc facilement dans les systèmes existants, se combinent sans problème entre eux et augmentent ainsi la rentabilité et la performance de vos processus automatisés. Grâce à la vitesse élevée et l’accélération rapide, vous n’avez pas à faire de compromis sur les performances, même dans les espaces réduits.
NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Avec fonction Safe-Torque-Off en option
- Commande flexible via IO-Link ou CANopen
- Rapidité et puissance grâce aux vis à billes avec moteur BLDC
- Capacité de charge et durabilité maximales grâce au guidage linéaire avec double chariot de guidage
Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Série | ACS40 | ACS60 | ||
Course [mm] | 100 | 150 | ||
Force d’avance max. [N] | 135 | 300 | ||
Vitesse max. [m/s] | 0,55 | 0,9 | ||
Accélération max. [m/s2] | 15 | 15 | ||
Précision de répétition +/- [mm] | 0,01 | 0,01 |
Changeur d’outil
Série WPR5000
NOUVELLE SÉRIE DE CHANGEURS D’OUTIL POUR TOUS LES DOMAINES
La nouvelle série de changeurs d’outil WPR5000 se caractérise par une conception plate et supporte, en fonction de la taille et de l’application, des charges utiles élevées dépassant les 500 kg. Le changeur d’outil a été spécialement conçu pour les applications exigeantes qui requièrent une grande précision de répétition et une durée de vie maximale. Grâce aux nombreuses tailles proposées, le WPR5000 offre une flexibilité maximale pour les applications les plus diverses. Jusqu’à dix transmetteurs pneumatiques intégrés assurent un transfert fiable de l’air comprimé et du vide avec des sections importantes, tandis que pour d’autres exigences (courant de charge, courant de signalisation, transfert de fluides et communication), il est possible de choisir parmi une variété inépuisable d’autres éléments énergétiques.

Changeur d’outil pharmaceutique
Produit standard aseptique
Répondre aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène
Le nouveau changeur d’outil de Zimmer Group séduit par sa conception hygiénique conforme à la FDA et répond aux exigences de la classe de protection IP67. Le corps en PET facile à nettoyer est résistant au peroxyde d’hydrogène, ce qui en fait un instrument idéal pour une utilisation dans les applications sensibles du secteur de l’hygiène. Il prend en charge jusqu’à quatre transporteurs de fluides.
Le mélange innovant de matériaux utilisé en fait un instrument léger et compact. Le changeur d’outil magnétique permet un changement rapide et simple des pièces. Son électroaimant permanent garantit l’adhésion parfaite de la pièce à usiner à l’outil même lorsque l’équipement est hors tension, un vrai plus en matière de sécurité.

Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Changeur d’outil pharmaceutique | WMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A | |||
Force d’attraction [N] | 250 | |||
Poids de manutention [kg] | Jusqu’à 10 | |||
Classe de protection selon CEI 60529 | IP67 | |||
Précision de répétition +/- [mm] | 0,02 | |||
Courant nominal [A] | 3 | |||
Tension nominale [V] | 24 | |||
Température de service [°C] | 5... +80 |
CERTIFICATION UL
GEH6000IL ET GED6000IL CERTIFIÉS POUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
La gamme de produits 6000 est la première série de pinces au monde à être certifiée UL, ce qui garantit non seulement les normes de sécurité les plus strictes mais aussi la conformité avec les réglementations nord-américaines. Cela facilite les études de projet et la réception des machines, permet de réaliser des économies de temps et d’argent et assure un fonctionnement fiable de nos composants dans les installations de production. Grâce à cette certification, vous bénéficiez d’un avantage concurrentiel évident : une sécurité maximale, une efficacité accrue et une confiance dans la qualité de nos solutions.

Zimmer Systems
Des solutions pour tous les secteurs
Partenaire d’automatisation expérimenté
Avec plus de 40 ans d’expérience dans les solutions système, nous nous sommes affirmés comme un partenaire d’automatisation pertinent et fiable pour nos clients. Nos 140 collaborateurs développent et intègrent continuellement des solutions d’application durables et des concepts d’automatisation pour tous les secteurs faisant appel à une machinerie des plus modernes. Pour des taux de production optimisés répondant à des normes de qualité des plus strictes.
EOAT pour les pneus, les roues et les jantes
Zimmer Systems présente une expertise de pointe dans le développement, la fabrication et l’intégration d’EOAT pour la manutention des pneus, roues et jantes. À travers notre expérience et nos plus de 5000 heures de travail de développement, nous sommes depuis 2008 un partenaire fiable pour nos clients finaux et les concepteurs d’installations dans l’industrie du pneu. Nos systèmes de préhension standardisés posent de nouveaux jalons.
Manutention des batteries - solutions pour l’électromobilité
Nous sommes leaders dans le développement de solutions de manutention de batteries pour l’électromobilité. Avec plus de 100 000 heures de développement depuis 2014, nous avons fait nos preuves en tant que partenaire de développement pour les constructeurs automobiles premium, les équipementiers d’origine et les concepteurs d’installations. Nos solutions sur mesure permettent une automatisation efficace et fiable dans la chaîne de production de valeur de la fabrication de batteries.
Logistique et usinage du bois
PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

USINAGE DE FAÇADES DE MEUBLES | TAILLE DE LOT 1 SOLUTIONS DE PERÇAGE ROBOTISÉES
Un parcours sur shuttle ultra-flexible et des robots industriels à précision compensée avec une tête de perçage à 17 broches verticales et une unité tampon. Le chargement et le déchargement automatiques sont intégrés dans la commande de production du client.

Système d’usinage de façades de meubles avec parcours sur shuttle, robots industriels à précision compensée, une tête de perçage à 17 broches verticales, une broche de fraisage et un système de réglage de tampon. Le chargement et le déchargement automatiques des façades de meubles sur des chariots à rayonnage avec stockage sécurisé sur shuttle assurent une production continue.
Solutions logistiques - cellules de tri et de découplage
Cette installation logistique permet le stockage automatique des pièces empilées manuellement, ainsi que l’identification et le contrôle des pièces à usiner sur le convoyeur central. Pour un bon équilibrage des charges, les pièces sont réparties efficacement sur trois cellules de stockage identiques avant leur transport vers la prochaine étape de processus.

Pneus, roues et jantes
Systèmes de préhension
Systèmes de manutention experts
La fabrication de pneus est un processus complexe intégrant de nombreuses étapes pour aller de la matière première à la roue finie sur jante. L’automatisation croissante ouvre un large spectre de solutions de manutention pour des processus et des étapes de production diversifiés. À ce jour, Zimmer Group a réalisé de nombreux projets. Notre gamme comprend près de 200 pinces et 15 systèmes de préhension standard pour l’industrie du pneu, de la roue et de la jante.

Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Type de pneu | Moto | PCR (Passenger Cars Radial) | TBR (Trucks and Bus Radial) | |
Diamètre extérieur max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
Diamètre extérieur min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
Diamètre intérieur max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
Diamètre intérieur min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
Hauteur max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
Hauteur min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
Poids max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
Poids min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
Variance de taille des pièces | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" |
Solutions EOAT pour batteries
pinces magnétiques

Solutions pour la production de batterie
Zimmer Group est le partenaire pour le développement et les systèmes de nombreux fabricants haut de gamme et fabricants d’installations renommés dans la production de batteries pour les véhicules électriques. Pour la production de cellules cylindriques, prismatiques ou « pouch » (en forme de poche). Nous développons avec vous la solution adéquate, de la cellule au conditionnement et jusqu’au module.
Pince magnétique pour cellules rondes
La préhension de cellules rondes requiert un assemblage précis des différentes cellules. Zimmer Group a développé un outil End-of-Arm puissant et compact à partir de la pince magnétique standard, capable de maintenir les cellules avec une force de maintien de 65 N indifféremment des phases d’accélération importante et des arrêts d’urgence. La faible force de maintien résiduelle de 1 N de la pince HPM2046 lorsque les aimants sont désactivés permet un processus de dépose sûr.

TRAJECTOIRES RAPIDES
SOLUTIONS D’INTRALOGISTIQUE
Dans un monde en constante évolution, les entreprises doivent sans cesse optimiser leurs processus intralogistiques.
Nos solutions d’automatisation sur mesure garantissent une intégration sans faille de vos processus existants
et vous apportent un véritable avantage concurrentiel.

Pince à sacs
Norme industrielle
Système de manutention pour sacs
La pince à sacs Zimmer Group est un système unique End-of-Arm pour la manipulation de sacs pouvant être remplis d’une grande variété de marchandises : farine, légumes, fruits, céréales, engrais, produits chimiques, ciment ou de nombreux autres produits. Divers matériaux de sacs peuvent être utilisés, y compris le papier, le plastique, le jute ou la toile (tissée).
AVANTAGES PRODUIT
- Mouvement pneumatique synchrone des mors et accumulation de force pour un maintien centré de la pièce à usiner et une longue durée de vie
- Grands cylindres d’entraînement pour des temps de cycle rapides jusqu’à 20 cycles par minute, selon le robot utilisé et la distance à parcourir
- Fonctions en option telles que la mise à plat, la manutention en couches intermédiaires et la manutention de palettes
- Fourches spéciales pour les applications alimentaires ou les matériaux dangereux/chimiques
- Logiciel de palettisation et dépalettisation disponible pour les robots Yaskawa/ABB

Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
Produit | Pince à sac | Pince à sac | Pince double à sac | |
Poids max. de la pièce à usiner [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
Poids du système [kg] | 45 | 55 | 115 | |
Taille max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
Taille min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
Temps d’ouverture/de fermeture [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
MILES
ROBOT MOBILE AUTONOME
SYSTÈMES DE TRANSPORT SANS CONDUCTEUR INDIVIDUELS POUR LES PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE
Ces dernières années, les robots mobiles autonomes (AMR) sont apparus comme une force révolutionnaire qui transforme les industries et redéfinit l’efficacité de secteurs très divers. Les AMR sont des machines intelligentes à navigation automatique,
conçues pour exécuter des tâches sans intervention humaine directe.
Ils combinent des technologies de pointe et des capteurs avancés pour naviguer dans des environnements complexes, interagir avec des objets et exécuter des tâches avec précision.

NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
Disponibilité maximale
- En toute circonstance, une visibilité optimale sur l’espace de travail
- Système collaboratif homme/machine dans un seul système
Concept modulaire avec configuration libre
- Aucun confinement requis
- Interface de conception de modules variés possible
- Intégration ultérieure dans les processus existants
Extension simplifiée du système d’automatisation
- Il est possible d’intégrer ultérieurement d’autres AMR dans le système
Système complet intégrant matériel, logiciel et service
- Intégration complète dans l’intégralité du processus de production et architecture de commande unifiée
- Vue d’ensemble complète avec ordinateur central puissant
- Gestion intelligente de la navigation et de la flotte : possibilité de reprogrammer les trajets des AMR à tout moment
ZiMo
LA CELLULE DE ROBOT ORIENTÉE SOLUTIONS
AUTOMATISATION FLEXIBLE ET MOBILE DES PROCESSUS
ZiMo permet une automatisation économique et simple des processus pour les lots de différentes tailles : petits, moyens ou variables. La cellule de robot flexible de Zimmer Group vous offre une mise en service rapide et une utilisation intuitive, qui simplifie et accélère vos premiers pas vers l’automatisation.
Travaux d’installation, tâches de pick-and-place ou formation, peu importe ce que vous souhaitez réaliser : ZiMo vous assiste dans la démarche. Vous pouvez choisir librement parmi une multitude d’accessoires et obtenir un ensemble complet sur mesure qui répond à vos besoins. Intéressé ? Nous vous conseillons avec plaisir !
NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Flexibilité sur le lieu d’utilisation : sa taille compacte permet un positionnement libre et mobile dans l’installation.
- Commande intuitive : mise en service facile et commande confortable via la Human Machine Interface (HMI) indépendante du robot.
- Augmentation de la productivité et de la qualité : l’acquisition économique et l’intégration rapide optimisent vos processus de production.
- Structure variable : choisissez parmi un large portefeuille d’accessoires, adaptés individuellement à vos besoins.
CONFIGURATION FLEXIBLE
Compatible avec les fabricants de robots courants, choisissez parmi une large gamme d’accessoires : systèmes de pince et de vide, capteurs, module de robot MATCH ou autres composants. En cas d’évolution des exigences propres au processus de production, la cellule ZiMo peut être adaptée rapidement et sans efforts ni coût démesurés à vos exigences spécifiques. L’aménagement variable du poste de travail et son format compact font de la cellule ZiMo une cellule de robot fiable dans toutes vos applications.
ZiMo, variante pharmaceutique
Notre technologie robotique spéciale étanche, tel que le changeur d’outil aseptique et notre vaste gamme de pinces pour salle blanche, vous apporte une grande flexibilité même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Vous bénéficiez ainsi d’une protection optimale contre la contamination et d’une précision maximale dans la manipulation des substances pharmaceutiques.

MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOUSE ET PINCE PARALLÈLE
PINCE UNIVERSELLLE AVEC DÉTECTION D’OBJET
Le Multi Item Gripper combine une pince mécanique et une pince à vide dans un effecteur terminal. La reconnaissance d’images assistée par IA et le logiciel intelligent portent vos tâches de bin-picking (dévracage) à un niveau supérieur !
Pince à vide
Les avantages de cette pince s’illustrent particulièrement dans le bin-picking (dévracage) à partir de surfaces variées et de pièces non triées. La pince à vide est dotée d’un système d’entretien du vide, garantissant une utilisation économe en énergie. L’alimentation fiable et le guidage stable du cylindre permettent des applications de précision, en présence de pièces variées. Le système de changement des ventouses offre par ailleurs une flexibilité optimale.

Pince parallèle
La pince à vide est complétée d’un composant standard permettant une préhension fiable et sécurisée. Grâce à URCap, l’installation et la mise en service sont aussi simples que la commande qui suit. De par notre expérience conséquente dans les techniques de manutention, nous offrons l’expertise nécessaire pour adapter les mors de préhension à vos exigences spécifiques.

CERTIFICATIONS DE SALLE BLANCHE
PRODUITS AVEC CLASSIFICATION
TECHNOLOGIE D’AUTOMATISATION CERTIFIÉE TÜV
Selon l’émission de particules et leur densité, les salles blanches sont classées dans des catégories spécifiques. Elles sont soumises à des exigences strictes et normalisées et elles sont classées en fonction du degré de pureté de l’air. La concentration maximale admissible de particules et la taille des particules jouent dans ce sens un rôle important. Les salles blanches sont classées ISO 1 à 9, la classe 1 représentant la plus pure avec la concentration de particules la plus faible. Plus de 500 pinces et éléments de serrage du Zimmer Group ont été certifiés conformes à la norme internationale DIN EN ISO 14644-1 pour les classes de salle blanche 2 à 6 dans le cadre de processus de certification stricts en raison de leur faible émission de particules.

Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Série | Tailles | Variantes | Classe de salle blanche | |
GEP2000 | Tous | Tous | 2 | |
GEH6000 | Tous | Tous | 4 | |
GED6000 | Tous | Tous | 4 | |
MGP800 | Tous | Tous | 6 | |
MK | Tous | Tous | 6 | |
MKS | Tous | Tous | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
SÉRIE AEPN
GROUPE ÉLECTROPNEUMATIQUE
MOBILE ET INDÉPENDANT
Nos éléments de serrage et de freinage offrent une force de serrage considérable pour une faible consommation de volume. Ils assurent le serrage en guise de variante CN en cas de chute de pression, de la même manière que nos pinces ou nos systèmes de serrage point zéro. En cas de coupure de courant, le système est purgé en un clin d’œil grâce à notre soupape d’échappement d’air rapide intégrée et éprouvée.
CONCENTRÉ DE PUISSANCE ÉLECTROPNEUMATIQUE
Le groupe électropneumatique, qui peut être combiné à une multitude de produits du Zimmer Group, permet l’utilisation de produits pneumatiques dans des domaines dépourvus jusque-là dépourvus d’hydraulique. Cela ouvre de nouvelles possibilités en termes de conception et de sécurité, sans oublier l’avantage de coût.


DÉTECTION INTÉGRÉE ET EXTENSION
Le groupe est spécialement optimisé pour nos composants à faible consommation d’air et permet une utilisation optimisée et écoénergétique grâce à un réglage dynamique de la pression. Il est ainsi possible de choisir entre une pression pneumatique de 4 ou 6 bars. Cette pression est ensuite maintenue et régulée par le biais d’une détection intégrée. En ajoutant un accumulateur de pression, il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de la durée de processus.
LÉGER ET COMPACT
En même temps, le groupe léger et compact permet un positionnement proche des consommateurs et offre par conséquent des temps d’ouverture et de fermeture très rapides. Grâce à la commande aisée et à la technique 24 V, notre produit est prédestiné pour les unités mobiles avec alimentation par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur. De plus, il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux soupapes pouvant être commandées indépendamment l’une de l’autre.
DIMENSIONNEMENT INCLUS
Pour l’intégration du groupe électropneumatique avec nos composants, nous vous proposons un dimensionnement des temps de commutation, ainsi que le calcul de la distance de freinage pour les éléments de freinage, en tenant compte de vos données d’application.
CAPTEUR DE POSITION TOUT-EN-UN
MFS02-S-KHC-IL
PRÉCISION et polyvalence
Découvrez notre capteur de position MFS02-S-KHC-IL Avec IO-Link et sortie analogique, il complète notre gamme de capteurs magnétiques d’une fonction de détection continue de la position. Le capteur se distingue par sa portée de détection jusqu’à 50 mm. Son montage à faible encombrement dans la rainure en C permet une intégration dans chacune de vos applications. Son excellente résolution de 0,01 mm permet la détection des pièces défectueuses et participe ainsi activement à l’amélioration de la qualité. Sa fonction d’apprentissage dynamique qui détecte l’arrêt du piston permet l’apprentissage automatique de jusqu’à 3 positions.

NOUVELLES BROCHES MOTORISÉES
Numéro 1 dans toutes les CATÉGORIES (de puissance)
Gamme de produits avancée
La broche motorisée est l’un des modules essentiels d’une machine-outil, d’un centre de fraisage ou d’une solution End-of-Arm robotisée. Les solutions de moteurs intégrées mécaniquement sont extrêmement compactes, hautement productives et atteignent une rigidité maximale, condition préalable aux vitesses les plus élevées et à un battement radial précis. Zimmer Group vous offre la gamme parfaite à cet effet.
La gamme des broches motorisées, à refroidissement par air ou par eau, optimisées en fonction du poids, a été complétée d’un système modulaire basse à moyenne performance. Que vous cherchiez une broche motorisée pour une
fraiseuse ou un centre d’usinage, nos différents concepts modulaires intègrent des broches motorisées standard économiques, des broches à refroidissement par air dans la gamme des basses et moyennes performances, ainsi que des broches hautes performances à refroidissement par fluide et, bien sûr, les accessoires correspondants
du convertisseur de fréquence au groupe de refroidissement, en passant par les axes C et les sets de raccordement.
AVANTAGES PRODUIT
- Broches à haute fréquence refroidies par air et par eau dans différentes plages de puissance
- Soutien dans des domaines tels que le dimensionnement de puissance, l’alimentation, le refroidissement ou l’intégration dans la commande ou le service
- Service de réparation et d’intervention sur site par un personnel qualifié
- Le module de communication broche/IO-Link permet le diagnostic ou la maintenance préventive
- Fiabilité extrêmement importante, densité de puissance élevée et large compatibilité
SYSTÈME DE SERRAGE POINT ZÉRO SPN
TOUTES LES FONCTIONS À PORTÉE DE MAIN
SERRAGE DANS TOUS LES SECTEURS
Fermeture garantie grâce au système de serrage point zéro modulaire de Zimmer Group. Outre la version standard réduite aux fonctions de base, qui intègre notamment le déverrouillage et la connexion PLUS, une version plus complète est disponible pour les besoins des environnements de production automatisés. Toutes deux offrent un verrouillage par mors de forme utilisant des segments de serrage spécialement adaptés au contour des vis, résultant en un système extrêmement rigide, capable de prendre en charge les forces les plus importantes avec une précision de répétition maximale. La version étendue compte également une fonction de soufflage, un contrôle de position intégré et une fonction de surveillance de position du piston réalisable au format pneumatique ou électronique. Avec la série SPN, Zimmer Group mise sur la mécatronisation de ses produits, afin d’offrir à ses client des composants électriques intelligents du plus haut niveau.
La palette de produits est complétée d’une multitude de plaques de serrage, disponibles dans toutes les tailles et dans de nombreuses configurations. Pour augmenter la protection du système de serrage point zéro et éviter la pénétration d’impuretés, un dispositif de verrouillage automatique est disponible en option.
Produits En savoir plus

ÉLÉMENT DE SERRAGE ROTATIF PNEUMATIQUE
SÉRIE DKPS1000
PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE, VOUS AVEZ LE CHOIX !
Les exigences croissantes en termes de performances pour les machines-outils et en termes de sécurité exigent des solutions efficaces et innovantes. Suite à la mise sur le marché réussie de notre série DKPS1000 avec commande pneumatique et balayage numérique, nous complétons la gamme avec davantage d’options de taille qui viennent combler les écarts entre les tailles auparavant disponibles.
AVANTAGES PRODUIT
- Absorption du couple des arbres
- Serrage de sécurité du moteur couple
- Serrage des axes C
- Serrage et sécurisation du pont pivotant
- Serrage des axes de pivotement de la broche
- Serrage de l’axe de pivotement des portiques
DÉTECTEUR D’ÉTAT SIMPLE
Un déroulement de processus efficace et rapide est une exigence pour tous nos composants, et la DKPS1000 ne fait pas exception à cette règle. La détection numérique en option vous permet d’exploiter tout le potentiel de la DKPS1000. Des sécurités supplémentaires en ce qui concerne les temps de commutation sont ainsi inutiles.
DES FORCES DE MAINTIEN ÉLEVÉES – SANS AJOUT D’AIR ET SANS COMPROMIS QUANT À LA RÉSISTANCE AUX CYCLES
La série DKPS1000 surpasse non seulement les forces de maintien sans pression des serrages rotatifs disponibles sur le marché, mais séduit également par sa durée de vie prolongée par rapport à la valeur de référence. Ces deux caractéristiques assurent une sécurité accrue lors de la sécurisation des axes de rotation et de pivotement. Cela améliore également la disponibilité de votre installation.

MODULES IO-LINK SANS FIL
Communication sans erreur
SANS SURVEILLANCE, ÉVOLUTIF, SÉCURISÉ
Dans le domaine de la robotique particulièrement, il manque fréquemment au dernier axe du robot l’interface électrique interne adaptée pour les pinces intelligentes.
Dans les systèmes de circulation de plus en plus utilisés, celle-ci manque totalement. Pourquoi recourir à des câblages externes le long du bras robotisé ou du système de circulation et composer avec des inconvénients tels qu’une liberté de mouvement restreinte, des ruptures de câble et des sources d’interférences, lorsqu’il existe une solution simple ?
Le module de communication standard IO-Link sans fil de Zimmer Group permet une communication sécurisée et sans interférences des signaux IO-Link, sans aucun câblage et garantit une transmission sans fil de tous les signaux et informations nécessaires.