Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

"La version compacte et électrique"

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
    Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par crabotage ou que vous utilisez un large spectre de pièces, mais que l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous !
  • Commande ultra simple
    Vous pouvez commander la pince comme une soupape via des ports E/S ou opter pour la version avec IO-Link. Une chose les réunit : les deux versions sont faciles à intégrer à votre commande.
  • Positionnement possible avec IO-Link
    Permet de positionner les mâchoires de préhension de la variante IL-03 et IL-43. La course peut ainsi être adaptée à la pièce de manière très flexible, ce qui permet de gagner du temps dans le processus et d'éviter les contours parasites.
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP40
  • IP54
  • Auto-maintien mécanique
  • Capteur magnétique
  • Positionnable
  • Force de préhension réglable
  • IO-Link
  • Digital I/O
  • Certifié salle propre
  1. Commande
    Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL)
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Moteur BLDC
    Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure
  4. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant
  5. Synchronisation
    via un pignon et une crémaillère
  6. Détection de positionnement
    Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques
  7. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension