Broche motorisée
Série HF150-003

- Puissance nominale S1 : 14,5 kW
- Couple nominal S1 : 14,7 Nm
- Vitesse de rotation max. : 26.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- IO-Link ready
- Conçu comme support de groupe
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
- Régulation vectorielle