Systèmes de transport sans conducteur personnalisés pour vos processus de production et de logistique
MILES – Robot mobile autonome
Misez sur les robots mobiles autonomes (AMR) et dynamisez la gestion de votre matériel et de votre entrepôt. Les AMR se déplacent de manière autonome dans une zone définie et vous aident à automatiser vos processus intralogistiques : du transport de différents biens comme les palettes, les conteneurs de matériel ou les petites pièces à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP, en passant par la réception et l’émission automatiques de supports de charge. Profitez des avantages d’une solution de manutention efficace et intelligente avec Miles, les AMR flexibles et modulaires de Zimmer Group !
VOS AVANTAGES AVEC MILES
- Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
- Concepts et structures sur mesure
- Avec entraînement omnidirectionnel en option
- Grande maniabilité dans des espaces ultra étroits
- Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
- Logiciel pour une navigation et une gestion de flotte intelligentes
CONÇU SUR MESURE
Système complet avec matériel, logiciel et service
Intégration dans vos processus
Normes de sécurité très élevées pour l’homme et la machine
Conseil sur les solutions de montage AMR sur mesure
Concept personnalisé basé sur l’agencement de l’installation
Flexibilité dans des espaces ultra étroits
Possibilité de tourner dans les espaces ultra étroits, en partie grâce à l’entraînement omnidirectionnel
Navigation naturelle : navigation autonome par reconnaissance et cartographie de l’environnement
Vitesse jusqu’à 6 km/h
Capacité de charge jusqu’à 2 000 kg
Utilisation 24h/24, 7j/7
Batterie Li-Ion longue durée avec tension de bord de 48 V
Technologie de charge inductive sans contact et sans usure
Temps de charge rapides pour une flexibilité d’utilisation maximale
Utilisation illimitée jour et nuit
Concept de logiciel et de service complet
L’AMR de Zimmer Group est fourni avec un logiciel complet pour la navigation de votre système de transport. La planification efficace des itinéraires et la gestion de flotte deviennent un jeu d’enfant grâce à l’intelligence collective et à la fonction simple d’apprentissage et de copie via une interface utilisateur conviviale.
De plus, nous vous proposons des interfaces adaptées (VDA 5050) pour la connexion à votre technologie de commande et à votre système ERP. Le système de diagnostic intégré vous permet de planifier à l’avance et d’assurer ainsi une grande disponibilité. Améliorez et optimisez vos processus Kanban et assurez une gestion de flotte sûre et intelligente avec le bon logiciel.
NAVIGATION SÛRE
La sécurité est au cœur de la conception des robots Miles. Les détecteurs de personnes assurent un environnement sûr pour les hommes et les machines. Utilisés à 360°, les détecteurs détectent les obstacles avec précision, de manière anticipée et en temps réel, et assurent une adaptation automatique de la vitesse jusqu’à l’arrêt immédiat afin d’éviter d’éventuelles collisions.

Zones de sécurité lors du déplacement et de la rotation du véhicule
a) = arrêt du mouvement
b) = réduction de la vitesse
Votre solution pour les transports automatisés
Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation flexibles.
Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise.

AMR avec unité de levage
Les AMR de Zimmer Group avec unité de levage offrent une large gamme de solutions pour pratiquement tous les défis de votre entrepôt. Les pièces à transporter sont adaptables en toute flexibilité. Bien que minuscule et compact, ce système universel, équipé d’une course de 80 mm, peut transporter des charges allant jusqu’à 2 000 kg.
Applications possibles :
transport de palettes et europalettes, off-cuts, trolleys, chariots de préparation de commandes, etc.

AMR avec module de robot
Design compact, disponibilité maximale : combinez votre AMR avec un robot (jusqu’à 50 kg de poids de manutention) et obtenez une flexibilité maximale grâce au concept de rayonnage modulaire pour différentes pièces à usiner. Une clôture de protection automatique et un pack de batteries pour une durée de fonctionnement plus longue sont disponibles en option.
Applications possibles :
manutention et transport de conteneurs Kanban, etc.

AMR avec ZiMo
Dans cette configuration, l’AMR se charge de l’enlèvement, du transport et du positionnement de la cellule de robot flexible ZiMo. Ensuite, l’AMR réalise d’autres tâches comme le transport de palettes. Grâce à sa structure modulaire et à son alimentation par batteries, le robot ZiMo peut être utilisé de manière polyvalente.
Applications possibles :
prélèvement de pièces, travaux de montage, contrôles qualité, etc.

TÉLÉCHARGER
Vous trouverez des informations détaillées et tous les avantages dans la brochure actuelle :
Pas à pas vers un entrepôt automatisé
ANALYSE et planification
Nous examinons avec vous vos besoins et élaborons une solution parfaitement adaptée à vos exigences.
Mise en œuvre
De la simulation à la mise en service en passant par l’intégration dans votre système ERP, nous vous accompagnons en tant que partenaire de développement dans la mise en œuvre.
Support
Une fois la mise en œuvre terminée, vous bénéficiez toujours de notre expertise, notre soutien technique, nos mises à jour logicielles et notre maintenance.
FAQ – Foire aux questions
Les AGV (Automated Guided Vehicle – véhicules autoguidés) et les AMR (Autonomous Mobile Robot – robots mobiles automatiques) servent tous deux à automatiser les processus industriels de transport et de logistique. Les AGV sont des véhicules sans conducteur qui se déplacent généralement sur des voies ou des rails prédéfinis. Ils suivent des trajectoires prédéfinies ou des marquages au sol à l’aide de capteurs, d’aimants ou d’autres systèmes de guidage. Les AMR, quant à eux, sont des robots autonomes capables de se déplacer dans des environnements dynamiques et non structurés. Les systèmes de navigation intelligents permettent aux AMR de s’orienter en temps réel dans leur environnement et d’éviter les obstacles. Ils peuvent effectuer différentes tâches dans différents environnements et sont donc plus polyvalents. Grâce à leur flexibilité, les AMR ne nécessitent pas d’adaptations architecturales majeures.
Les AMR offrent une multitude d’avantages qui en font une solution attrayante pour différents domaines :
- Utilisation flexible :les AMR sont extrêmement flexibles et adaptables. Ils peuvent être utilisés sans problème dans différents environnements, que ce soit dans la production, dans les entrepôts ou dans le secteur de la santé. Leur facilité de navigation leur permet de se déplacer dans des environnements dynamiques sans chemins fixes.
- Pas besoin de dispositifs de transport rigides : contrairement aux bandes transporteuses traditionnelles ou aux robots fixes, les AMR ne nécessitent pas d’infrastructure fixe. Cela signifie qu’ils peuvent être facilement intégrés dans des environnements de travail existants, sans nécessiter de modifications ou d’adaptations coûteuses.
- Amortissement rapide : grâce à leur efficacité et à leur productivité, ils permettent aux entreprises de récupérer les coûts d’investissement en relativement peu de temps grâce à des gains de productivité et d’efficacité.
- Plusieurs niveaux d’automatisation possibles : les AMR peuvent être adaptés à différents niveaux d’automatisation. Les entreprises peuvent facilement les intégrer dans les processus de travail existants et les étendre si nécessaire. Cela permet une automatisation progressive qui répond aux besoins individuels d’une entreprise.
- Faible encombrement : étant donné que les AMR n’ont pas besoin de voies de transport fixes et peuvent se déplacer dans des espaces restreints, ils ont besoin de peu d’espace. Cela est particulièrement avantageux dans les environnements où l’espace est limité, comme les entrepôts ou les sites de production.
Grâce à leur flexibilité et à leur modularité, les AMR de Zimmer Group offrent diverses applications. Ils peuvent ainsi être utilisés pour une large gamme de tâches dans différents domaines (logistique, commerce électronique, fabrication, agriculture, santé, aéroports, etc.) :
- Transport de matériel : les AMR transportent efficacement les marchandises et les matériels entre différents sites.
- Remplissage des rayons : ils remplissent automatiquement les rayons et optimisent ainsi la gestion des stocks.
- Inspection : les AMR vérifient si les produits et les installations ont besoin d’un contrôle qualité ou de maintenance.
- Gestion des stocks : ils organisent les emplacements de stockage et suivent les stocks en temps réel.
- Livraison : les AMR livrent des colis et commandes dans des entrepôts ou des environnements de vente au détail.
- Transport de documents : ils transportent des documents importants dans les bureaux ou les établissements.
- Surveillance : les AMR surveillent les environnements à des fins de sécurité ou de qualité.
Les AMR contribuent considérablement à l’efficacité des processus, assurent une meilleure gestion des charges de vos installations et permettent ainsi de réduire les coûts de production tout en optimisant les performances. Cela permet un retour sur investissement rapide. La configuration et le modèle qui vous conviennent le mieux dépendent en grande partie de vos exigences et des paramètres environnementaux. Nous vous aidons volontiers à trouver votre combinaison idéale – Contactez-nous dès aujourd’hui !
Les batteries fournissent une tension de 48 volts. Mais nous pouvons aussi fournir 12 et 24 volts pour les composants de commande. Pour le robot, il existe un onduleur pour 230 ou 400 volts.
Les batteries sont conçues pour 8 heures de service ; elle sont ensuite chargées par induction. Les modules de batterie du véhicule et du chapeau sont reliés entre eux et forment une unité (pour la charge et la décharge).