Changeurs d‘outils
Série WWR1000

  • Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
    La combinaison d'un accumulateur à ressort et d'un rapport de transmission élevé vous garantit une machine sûre.
  • Poids de manutention pouvant atteindre jusqu’à une tonne
    Ce changeur vous permet de réaliser des processus de changement automatisés de manière sûre, même avec le plus grand robot
  • Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
    Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
  1. Partie fixe
    Partie fixe au robot
  2. Goupille de centrage
    Anti-rotation et centrage de la partie coté outil
  3. Partie mobile
    Pour le montage de l´outil
  4. Bille de vérouillage
    adapte á la douille de vérouillage
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Ressort intégré
    auto maintien en cas de coupure d´énergie
  7. Détection du piston
    Par détecteur inductif de proximité
  8. Anneau de verrouillage
  9. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  10. Fixation élément énergétique