PUISSANTE ET FLEXIBLE AVEC LA GAMME DE PINCES 6000

Laissez-vous convaincre par nos pinces électriques haut de gamme ! Les pinces de la gamme de pinces 6000 de Zimmer Group offrent un positionnement flexible, ont une densité de puissance élevée et convainquent par une durée de vie qui n’est plus à démontrer (jusqu’à 5 millions de cycles sans entretien). Le réglage individuel de la force ainsi que le réglage de la position et de la vitesse optimisent les pinces de la série 6000 pour une utilisation dans des zones sensibles et fiables, comme les laboratoires chimiques ou médicaux. La compatibilité IO-Link et le stockage allant jusqu’à 32 pièces à usiner offrent une flexibilité maximale. Qu’il s’agisse de la manutention puissante, y compris l’auto-maintien mécanique, ou de la précision délicate, les pinces de la gamme de produits 6000 sont polyvalentes et utilisables dans tous les secteurs d’activité.

Gamme de produits 6000

Vous recherchez une pince ayant une haute densité de puissance ou encore pour une manipulation sensible et rapide ? La série 6000 de Zimmer Group vous offre des solutions de composants flexibles pour tous vos besoins. Elle présente les avantages suivants :

  • Électrique et positionnable – pour une manipulation flexible
  • Jusqu’à 5 millions de cycles sans entretien – pour une production fluide
  • Possibilité d’enregistrer jusqu’à 32 pièces à usiner
  • Détection intégrée par IO-Link
  • Version puissante -03 pour les pièces à usiner lourdes ; version sensible -31 pour une préhension sensible

Protection de la force de préhension en standard

La sécurité de production en standard ! La version -03 des pinces de la série 6000 est équipée par défaut d’un dispositif d’auto-maintien mécanique. Cela garantit que la pièce à usiner est fermement maintenue dans la pince et que, même en cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, la sécurité des personnes, de la pièce à usiner et de l’équipement reste assurée dans la production.

Déverrouillage d’urgence mécanique

La série 6000 dispose d’un déverrouillage d’urgence mécanique, une caractéristique de sécurité importante ! La pince peut être ouverte manuellement même en cas de défaillance de l’installation ou de panne de courant. Une vis accessible de l’extérieur permet de déplacer la vis sans fin du réducteur à auto-maintien, d’ouvrir la pince et de retirer les pièces à usiner. Le déverrouillage d’urgence permet également d’améliorer la sécurité du travail, par exemple lorsqu’il faut ouvrir la pince sans alimentation électrique en cas d’arrêt d’urgence en raison de blessures corporelles. Une sécurité maximale pour l’homme et la machine.

Protection contre les menaces externes

Différents domaines d’application impliquent des exigences variées pour les composants. Grâce à la classe de protection IP54, ils sont protégés à la fois contre la pénétration de projections d’eau et de la poussière. Pour minimiser l’usure d’une pince dans un environnement hostile, la série 6000 peut également être équipée d’un protecteur. Une superstructure mécanique sur la pince offre une protection contre les menaces extérieures telles que les liquides de refroidissement contenant de l’eau et de l’huile.

Classe de propreté de l’air 4

Nous garantissons des émissions réduites de particules pour toutes les pinces de la série 6000. Ainsi, toute la série est certifiée TÜV selon la norme DIN EN ISO 14644-1 et convient donc pour les salles blanches de classe 4. Ces pinces sont de ce fait idéales pour une utilisation sensible dans l’industrie électrique, ainsi que dans le domaine médical et les environnements de laboratoire où les classes de salle blanche sont requises.

Certification UL pour le marché nord-américain

La première pince au monde à être certifiée UL garantit non seulement le respect des normes de sécurité les plus strictes, mais aussi que les pinces répondent aux exigences réglementaires en Amérique du Nord. Cela permet de réaliser des économies de temps et d’argent lors des études de projet et de la réception des machines et assure une utilisation optimale de nos composants dans les installations de production. Avec cette certification, nous vous offrons un avantage concurrentiel déterminant : sécurité, efficacité et confiance dans la qualité de nos produits.

Safe Torque Off pour une sécurité maximale

Dans le domaine de la robotique collaborative en particulier, comme c’est souvent le cas dans les laboratoires, la sécurité des employés est une priorité absolue. C’est pourquoi la série 6000 est dotée, grâce à la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO), d’une ligne séparée avec deux contacts NC sécurisés. Ainsi, en cas d’urgence, l’alimentation électrique de l’entraînement de la pince est directement coupée, ce qui arrête immédiatement le couple. Un nouveau mouvement est possible après la fermeture des contacts sans temps de redémarrage. Cette fonction est disponible en option et correspond à la catégorie d’arrêt 0 selon EN 60204-1 ; offre une protection sûre contre les blessures indésirables.

IO-Link embarqué

Pour intégrer facilement les composants Zimmer Group dans votre installation, nous utilisons la compatibilité IO-Link. IO-Link est la technologie de transmission du futur et vous offre une multitude d’avantages dans l’univers de l’Industrie 4.0. Ainsi, nous garantissons non seulement une mise en œuvre simple et un contrôle via hot-plug, mais aussi la possibilité de programmer un total de 32 jeux de données de pièces à usiner dans les pinces. De plus, IO-Link permet une détection intégrée.

Dans notre guide étape par étape, nous vous montrons comment intégrer votre pince dans l’environnement API :

LA BONNE PINCE POUR VOTRE APPLICATION

Manipulation sensible de flacons cassables ? Préhension puissante de pièces à usiner en métal ? Avec les pinces de la série 6000, nous vous proposons une variante adaptée à vos besoins. L’entraînement électrique et la possibilité de positionnement libre offrent une flexibilité maximale pour un processus de production fluide, conforme aux normes de l’Industrie 4.0.

GEH6000-31-B

Sensible

La technologie d’entraînement sans balais et la conversion intégrée permettent des réglages très précis de la pince et rendent le modèle GEH6000-31-B idéal pour la manutention de matériaux plus sensibles, comme dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Rapide

Une servocommande avec contrôleur intégré garantit une fonctionnalité maximale et un réglage individuel de la vitesse, pour une séquence rapide de mouvements automatisés.

GEH6000-03-B

Puissant

Le guidage précis par rainure en T assure une absorption élevée des forces et des couples, tandis que l’engrenage par pignon et crémaillère permet une transmission de force élevée. La version GEH6000-03-B est donc idéale pour la préhension de pièces à usiner lourdes.

SMART COMMUNICATION MODULE

  • Convertit le signal IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O), ainsi que le signal Digital I/O en IO-Link
  • Commande très simple de pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
  • La configuration et l’entraînement s’effectuent à l’aide du logiciel intuitif guideZ correspondant
  • En fonction de la flexibilité nécessaire, peut être utilisé avec une ou deux pinces
  • Jusqu’à 15 pièces à usiner différentes peuvent être entraînées pour une pince

Produits

Accessoires

Afin d’optimiser l’utilisation des pinces Zimmer Group dans votre installation, nous vous proposons une large palette d’accessoires pour pinces, tels que les mors universels, réglables ou interchangeables.
Nous serons heureux de vous conseiller !

SYSTÈMES

En plus de nos composants pour pinces standard, nous proposons également des solutions système personnalisées adaptées à vos besoins, de la spécification à la mise en œuvre. Grâce à nos modules éprouvés, nous sommes spécialisés dans le développement de solutions de grande qualité à des prix défiant toute concurrence. Nous proposons des solutions système clé en main pour vos applications ainsi qu’une large gamme de modules. Faciles à régler et à configurer, ces derniers s’adaptent en toute simplicité à votre application. Nos solutions système ont fait leurs preuves : plus de 9 000 d’entre elles ont déjà été installées sur le marché mondial. Elles affichent une longue durée de vie avec un minimum de maintenance et sont compatibles avec l’Industrie 4.0 !

Contactez-nous

Données personnelles
Message